Martillo neumático a batería TE 2000-22
New productProducto #r13250322
Potente y ligero martillo neumático a batería para demoliciones de hormigón y de otros materiales (plataforma de batería Nuron)
- Dirección de trabajo: Forjado
- Tipo de mandril: TE-S
- Peso del cuerpo de la herramienta: 17.4 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron Batería NURON, TE 2000, demoledora, TE2000 o Martillo rompedor
Características
- Martillos neumáticos a batería de rendimiento excelente: el mismo rendimiento en demoliciones que el TE 2000 con cable y otros martillos más grandes, pero de menor tamaño
- Inicio del trabajo más rápido: no se depende de la red eléctrica, que a veces no es fiable. La facilidd de transporte ayuda a eliminar los retrasos habituales al comienzo de la jornada de trabajo.
- Manipulación inigualable: el TE 2000-22 pesa 10 kg menos y es mucho más fino que los martillos neumáticos a batería comparables. Es perfecto para trabajos de demolición de tamaño mediano y controlados en los que el uso, el control de la herramienta y la movilidad son esenciales para la productividad.
- Rendimiento sin precedentes con cada carga: permite demoler media tonelada de hormigón por carga con dos revolucionarias baterías Nuron B 22-255 o 1,5 toneladas añadiendo el maletín de baterías grande opcional
- Demoliciones prácticamente sin polvo: reducción de hasta el 95 % del fino polvo de sílice si se utiliza con un sistema de aspiración de polvo TE DRS-B y una aspiradora Hilti compatible
Aplicaciones
- Rotura de losas y cimientos de hormigón de hasta 20 cm de espesor
- Ranuras en suelos y corte de conductos para tuberías
- Eliminación de pavimentos pesados sin dañar la losa
- Idóneo para trabajos de demolición de un día en los que son esenciales un inicio rápido y un avance eficiente
- Rotura de losas y cimientos de hormigón de hasta 8" de espesor