Hoja de sierra mural SPX LC-5E (mandril 25.4)
New product UltimateProducto #r10584709
Hoja de sierra mural (5 kW) de alto rendimiento diseñada para ofrecer alta velocidad y larga duración en tareas de corte en hormigón reforzado (eje de 25,4)
- Material base: Hormigón, Hormigón reforzado
- Tipo de segmento: Equidistante
- Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo
Compartir
Características
- Tecnología Equidist de Hilti: segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de corte y velocidad de corte constante durante toda la vida útil de la hoja
- Una única especificación todos los tipos de hormigón
- Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
- Segmentos sándwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil de la hoja
Aplicaciones
- Corte en hormigón armado
- Huecos y aperturas para puertas y ventanas
- Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes