Atornilladoras a batería para metal ST 2000-22
New productProducto #r18650054
Atornilladoras a batería para metal más ligeras y potentes para trabajos pesados de fijación
- Tipo de herramienta: Atornilladora
- RPM: 2000
- Par máx.: 13 Nm
Otros clientes también buscaron Metal, Ligera, Acero, ST2000-22 o Atornilladora a batería
- Realice trabajos exigentes en metal: hasta 2000 RPM combinadas con accesorios exclusivos proporcionan más velocidad y potencia en aplicaciones de metal ligero y grueso.
- Más pequeña y delgada: un 20 % más ligera y con una empuñadura en línea más ergonómica que hace que la atornilladora a batería para metal sea más fácil de usar durante todo el día y con menos fatiga para el usuario
- Velocidad constante bajo carga gracias a la tecnología del motor sin escobillas
- Fijación de mayor calidad: práctico juego de accesorios (tope de profundidad, sistema de pie, guía sándwich) y características (embrague, gatillo adaptativo) para proteger contra fallos de atornillado, como vuelco, rotura de la cabeza del tornillo y quemaduras en las brocas
- Ahorre dinero en consumibles: la relación entre RPM y par a medida significa menos brocas y tornillos rotos
- Tornillos para metal autotaladrantes para fijaciones
- Atornillado de chapa metálica de perfil solapado para aplicaciones de instalación de cubiertas y cerramientos (incluidos los tornillos en tiras)
- Instalación de faldones laterales, paneles sándwich y bandejas de revestimiento en aplicaciones de revestimientos de edificios.
- Atornillado en subestructura ligera, media y gruesa de acero, aluminio y madera
- Adecuado para aplicaciones repetitivas, como la construcción prefabricada

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas