Discos de hoja de sierra ingletadora para acabado fino en madera
New product UltimateProducto #r22237673
La hoja de sierra ingletadora definitiva para acabado fino de madera (12" | 305 mm) con dientes de carburo, para cortes precisos y limpios en vigas de madera con nuestra sierra ingletadora a batería SM 60-22
- Diámetro de disco: 305 mm
- Número de dientes: 60
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Otros clientes también buscaron a batería, sierra, ingletadora, sistemas de corte y lijado o disco sierra
Características
- Nuestra más alta calidad de acabado: combine nuestra hoja de sierra ingletadora de acabado fino con nuestra sierra ingletadora a batería para obtener acabados prácticamente sin astillas.
- Mayor número de dientes: los dientes de carburo 60 permiten que la hoja se deslice más fácilmente por la madera para unos cortes más suaves y una mayor duración de la hoja.
- Diseño de dientes avanzado: el bisel superior alterno con secuenciación de dientes rascadores (ATBR) añade estabilidad de corte y ayuda a limpiar y expulsar las astillas para unos cortes más limpios
- Optimizado para batería: el cuerpo de la hoja y los dientes están diseñados para ser extremadamente eficientes y obtener el mejor rendimiento de nuestra sierra ingletadora a batería.
Aplicaciones
- Cortes a bisel e inglete para trabajos de carcasa, fresado y carpintería interior, como armarios, moldes y molduras
- Entramado de madera comercial, especialmente preciso, cortes en serie en vigas, elementos estructurales y soportes temporales
- Cortes en paralelo, transversales, biselados y a inglete con una reducción considerable de astillas y desgarros