Ventilador para lugares de trabajo a batería KCF 4-22
New productProducto #r20839918
Potente ventilador para el lugar de trabajo con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y ganchos para colgar para enfriar y ventilar las áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
- Peso: 3.4 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron Batería, KCF4, KCF 4, Ventilación o Ventilador
Características
- Potente flujo de aire: un flujo de aire de más de 1000 m³/h que le ayudan a usted y a su equipo a mantenerse cómodos y productivos durante los días de trabajo calurosos
- Potente flujo de aire: flujo de aire de 650 CFM que le ayudan a usted y a su equipo a mantenerse cómodos y productivos durante los días de trabajo calurosos
- Una batería que dura todo el día: las baterías Nuron duran todo el día, incluso a la velocidad máxima del ventilador (con baterías B22-170 y superiores)
- Totalmente ajustable: lleve la circulación del aire allí donde sea necesario gracias al cabezal ajustable y al control de velocidad variable
- Compacto y portátil: asa superior para facilitar el transporte y ganchos de montaje para colgar el ventilador de tuberías, corrugados, perfiles y más
Aplicaciones
- Circulación y ventilación de aire
- Materiales de secado (por ejemplo, pintura)
- Enfriamiento de las áreas de trabajo en zonas calurosas o confinadas