HUS3-IQ Anclaje de tornillo a presión
New productProducto #r18852457
Descuelgue para varilla roscada con sistema de conexión rápida de clic para fijar instalaciones trapezoidales a hormigón (cabezal de ajuste de acero al carbono con fijación por clic)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal, Con rosca interna
- Reutilizable (y extraíble): No
Compartir
Otros clientes también buscaron HUS3-IQ, Conexión rápida, Anclaje mécanico, Fijación por clic o Anclaje directo
Características
- Instalaciones más rápidas: el sistema de conexión mediante clic (click-to-connect) permite instalar trapezoidales prefabricados hasta un 50 % más rápido que los soportes de suspensión de varilla convencionales
- Montaje sencillo: premontaje y encaje de todo el trapecio a la vez, lo que ayuda a reducir la tensión en el trabajo en altura
- Combinación perfecta: HUS3-IQ para instalaciones más rápidas, para instalaciones estáticas, o HUS3-I para un empotramiento más profundo para fijaciones de un solo punto y aplicaciones sísmicas C1/C2
- Solución de sistema completa: combínela con los sistemas de soporte modulares y las herramientas de Hilti para obtener una solución todo en uno para aplicaciones de tuberías, ventilación, aspersores y electricidad
- Innovadora geometría de vanguardia que ofrece características de colocación excelentes
Aplicaciones
- Instalaciones trapezoidales con varilla roscada M8/M10
- Adecuado para tareas de instalación repetitivas
- Descuelgues para varilla roscada para tuberías múltiples o individuales
- Diferentes aplicaciones para la instalación de tubos o sistemas de ventilación
- ETA 10/0005 para fijaciones redundantes
Para más información técnica, ver los productos por separado.