Atornilladora de impacto de ángulo recto SID 4R-22
New productProducto #r18392575
Atornilladora de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- Característica: Luz LED
- RPM sin carga: engranaje 1: 1600 rpm; engranaje 2: 2250 rpm
Compartir
Características
- Trabajo en espacios de difícil acceso en los que no caben otras herramientas
- Mayor alcance en espacios reducidos gracias a la empuñadura de mayor longitud y la interfaz de batería en línea
- Mandril hexagonal rápido de ¼” que facilita la introducción de brocas
- Producto diseñado para ofrecer mayor duración gracias al motor sin escobillas más eficiente, a la refrigeración mejorada del motor y a la electrónica sellada
- La potente luz LED proporciona una iluminación más intensa del área de trabajo
Aplicaciones
- Tornillos autotaladrantes: optimizados para taladrar metal y, a continuación, llevar la rosca hasta el final
- Tornillos para madera: atornilladora de impacto a batería ágil para las fijaciones de madera de su proyecto
- Tornillos para mampostería: dos velocidades que permiten reducir el par de apriete en tornillos para mampostería
- Taladros en madera con brocas de pala como la WDB-S