Mezclador de paletas a batería NMX 6-22
New productProducto #r16455219
Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.7 kg
- RPM máximas en vacío (velocidad): 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Par máx.: 52 Nm
Compartir
Características
- Proceso de mezcla prácticamente libre de esfuerzo: esta mezcladora a batería combina un cómodo diseño de dos asas con un motor sin escobillas de alto par que se ocupa de la parte más dura de las tareas de mezcla de compuestos
- Control sencillo de la velocidad: el gatillo variable y los tres ajustes de velocidad ayudan a obtener una mezcla homogénea con rapidez (de 0 a 600 RPM)
- Lugares de trabajo más seguros: los mezcladores a batería eliminan la necesidad de cables en las obras y el sistema NMX 6-22 incluye un interruptor de seguridad para evitar la activación accidental
- Potente motor sin escobillas: la opción perfecta para mezclar cubos de hasta 40 litros con una paleta de 120 mm (diámetro máx.)
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Mezcla de cubos de hormigón premezclado, pasta de juntas de tabiques secos, morteros, estucos, lechadas, adhesivos y compuestos de relleno