Reflector a batería SL 4-22
New productProducto #r21394758
Luz LED a batería con potente haz de largo alcance y 3 modos (proyector, reflector y combinado) para iluminar áreas de trabajo (plataforma de batería Nuron)
- Brillo: 1800 lm
- Peso: 1.3 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron larga distancia, cabezal giratorio, sistema de iluminación, versátil o iluminación
Características
- Brilla más y más lejos: con hasta 1800 lúmenes y 750 metros de alcance, nuestro foco de mano ofrece una visibilidad potente donde más se necesita.
- Brilla más y más lejos: con hasta 1800 lúmenes y 820 metros de alcance, nuestro proyector de mano ofrece una visibilidad potente donde más la necesita
- Múltiples modos de luz: elija entre foco, reflector y modo combinado para obtener la máxima iluminación sobre la marcha
- Posicionamiento flexible: cabezal giratorio de dos ejes a 180° y soporte magnético para configuraciones de luz versátiles durante el trabajo
- Posicionamiento flexible: cabezal giratorio de dos ejes de 180° que ofrece configuraciones de luz versátiles durante el trabajo
Aplicaciones
- Inspecciones de energía y servicios públicos
- Inspección de tuberías, conductos e instalaciones eléctricas
- Iluminación de áreas de trabajo oscuras y poco iluminadas durante los trabajos de uso o reparación
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones SL 4-22 POS 1, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Polaco, French, Portugués, Francés, Terminar, Portuguese, Eslovaco, Sardinian, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Danés, Esloveno, Greek, Italiano, [ 7 MB ]