Tuercas de mariposa MT-HL OC
New productProducto #r21812575
Tuerca de mariposa para la conexión directa de elementos roscados a perfiles de cajas MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material: Tuerca: C4C - EN 10263-2, PA66
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Menos pasos de trabajo: instalaciones más rápidas en menos de tres pasos y diseño dentado que ayuda a asegurar previamente los elementos de conexión para una mejor manipulación
- Fácil de ajustar: se puede insertar y ajustar en cualquier punto del perfil, con ajustes incrementales de 2,5 mm (1/8")
- Conexiones enrasadas: el ala flexible mantiene la tuerca en su sitio y queda al ras del perfil, lo que facilita y ofrece una fijación de medios versátil y sencilla
- Instalaciones fiables: homologadas para cargas cortantes para conexiones seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
Aplicaciones
- Conexión de todos los equipos compatibles a los perfiles de la caja MT
- Montaje de estructuras de soporte MEP mediante la fijación de conectores MT compatibles
- Estructuras de soporte MEP multidisciplinares que combinan una amplia gama de medios como conductos de aire, bandejas de cables, tuberías, etc.
- Tuberías de proceso para aplicaciones energéticas e industriales
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas pesadas, como rejillas de techo, tuberías de servicios y drenaje