Llave de impacto de ángulo recto SIW 4R-22 de 3/8"
New productProducto #r18393540
Llave de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
- Tipo de yunque: conexión de 3/8"
- Par máximo: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Frecuencia de impacto plena: 3800 golpes/minuto
Compartir
Otros clientes también buscaron compacta, accesibilidad limitada, a batería, ángulo recto o llave impacto
Características
- Acceso a espacios de difícil acceso en los que no caben otras herramientas
- Mayor alcance en espacios reducidos gracias a la empuñadura de mayor longitud y la interfaz de batería en línea
- Conexión robusta de 3/8" con anillo de fricción para cambios de vasos rápidos y sencillos
- Producto diseñado para ofrecer mayor duración gracias al motor sin escobillas más eficiente, a la refrigeración mejorada del motor y a la electrónica sellada
- La potente luz LED proporciona una iluminación más intensa del área de trabajo
Aplicaciones
- Fijación de pernos en acero para, por ejemplo, barandillas, bastidores y maquinaria (diámetro M8-M10)
- Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y elementos fijos (diámetro de 6 mm)
- Atornillado en anclajes para marcos HRD de 8 mm y 10 mm en mampostería y hormigón
- Atornillado de metal en acero, como barandillas, bastidores y maquinaria