Atornilladora de tabique seco a batería SD 5000-22
New productProducto #r13250391
Atornilladora de tabique seco a batería, con potente batería Nuron que ofrece mayor par de apriete y mayor número de fijaciones por carga en trabajos de atornillado de placas de tabique seco, tableros de madera y revestimientos exteriores
- Peso del cuerpo de la herramienta: 1.1 kg
- Par máx.: 7 Nm
- Voltaje nominal: 21.6 V
Compartir
Otros clientes también buscaron tabique seco, SD5000, pladur, SD 5000 o Atornillador a batería
Características
- Atornillado más rápido: nuestra atornilladora de tabique seco a batería más potente ahora proporciona hasta un 10 % más de par de apriete para que pueda fijar más tabique seco en menos tiempo
- Larga duración de la batería: más tornillos por carga gracias al motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron
- Ergonomía avanzada: la empuñadura en línea y la luz LED mejorada proporcionan más comodidad cuando se fija tabique seco todo el día
- Misma interfaz de cargador que la de la atornilladora de tabique seco SD 5000-A22 02: compatibilidad con los accesorios y los cargadores de tornillos de Hilti que ya tiene
- Gancho para cinturón mejorado: diseño más rígido y duradero que resiste mejor las condiciones de las obras
Aplicaciones
- Fijación de paneles de tabique seco a perfiles metálicos o estructuras de madera en paredes y techos
- Fijación de tableros de madera a perfiles metálicos o estructuras de madera en paredes y techos
- Fijación de tableros especiales (por ejemplo, de Fermacell®, Habito® y Knauf Diamond®) a perfiles metálicos o estructuras de madera en paredes y techos
- Fijación de pernos de metal a perfiles metálicos para estructuras interiores
- Fijación de tableros de revestimiento para exterior a estructuras de metal o madera