Vibrador de hormigón a batería NCV 4-22
New productProducto #r17605928
Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
- Frecuencia de vibración: 15.000 VPM
- Diámetro de la cabeza: 28 mm
- Longitud de manguera: 1 m
Compartir
Otros clientes también buscaron Vibrador, NURON, NCV 4, Hormigón o NCV4
Características
- Compactación de alto rendimiento: 15 000 vibraciones por minuto gracias al potente motor sin escobillas
- Compacto y ágil: con un peso de menos de 3,5 kg, látigo de 1,2 metros incluidos, este vibrador de tipo lápiz ofrece unos niveles óptimos de manipulación y facilidad de acceso a espacios reducidos
- Lugares de trabajo más seguros: el bajo nivel de ruido y vibraciones sin cables de alimentación convierten a los vibradores a batería NCV-22 en una excelente manera de reducir los peligros del lugar de trabajo
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
- Compacto y ágil: con un peso de menos de 8 libras, látigo de 4 pies incluidos, este vibrador de tipo lápiz ofrece unos niveles óptimos de manipulación y facilidad de acceso a espacios reducidos
Aplicaciones
- Compactación de hormigón en vertidos pequeños para eliminar las burbujas de aire atrapadas, el exceso de agua y aumentar la densidad de la superficie del hormigón
- Consolidación de losas de hormigón finas y suelos pequeños
- Nivelado y eliminación de burbujas de aire en bordillos y paredes de plantas
- Muros estrechos/bloques