Tronzadora a batería DSH 600-22 ATC (300 mm)
New productProducto #r21488230
Tronzadora a batería con mango superior compacta, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base: Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al): 660 x 290 x 350 mm
- Clase de protección: IEC a batería
Compartir
Otros clientes también buscaron sistema de diamante, a batería, nuron o tronzadora
Características
- Clase de potencia correspondiente: nuestra segunda generación ofrece una distribución de potencia mejorada para ayudar a igualar el rendimiento y la sensación de una tronzadora de gasolina de 60 cc, todo ello sin los humos, el ruido o la alta tasa de vibración
- Funciones de seguridad avanzadas: el nuevo control activo del par (ATC) 3D detiene el retroceso inesperado de la sierra en menos de 1 segundo, y el freno de disco de acción rápida detiene el disco en ≤ 4 segundos después de soltar el gatillo
- Mayor tiempo de activación: corta hasta un 30 % más que un depósito de gasolina lleno con cuatro pack de baterías Nuron B 22-255 y SPX univ de 300 mm. Unas hojas optimizadas a batería (véanse los datos técnicos a continuación).
- Botón de arranque: el botón de encendido LED verde indica cuando la herramienta está encendida y apaga automáticamente la herramienta después de 1 minuto
- Manipulación cómoda: con un peso de 12,2 kg (con dos baterías B 22-170 y un disco de 12"), esta tronzadora ofrece cortes más sencillos y controlados en cualquier orientación.
Aplicaciones
- Colocación de pavimentos: corte a medida de bordillos y pavimentos
- Trabajos en mampostería: corte de ladrillos y bloques a medida
- Trabajos en metal: corte de perfiles de acero, tuberías y chapas metálicas
- Trabajos de construcción: corte de aberturas en paredes de ladrillo y hormigón
- Trabajo de alcantarillado: cortes donde el espacio es limitado
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DC-D, DG-CW, DC-TP, Rusia, French, Portugués, Francés, Portuguese, Inglés, Español, [ 3.1 MB ]
- Manual de instrucciones DSH 600-22 & DSH 700-22, Holandés, Lithuanian, Inglés, Latvian, Sueco, Húngaro, Español, Alemán, Checo, Estonian, Polaco, Portugués, Francés, Terminar, Eslovaco, Danés, Norwegian, Italiano, [ 12.6 MB ]