Exoesqueleto de hombro EXO-S
New product Shop Learn MoreProducto #r14012433
Exoesqueleto para trabajos de construcción que ayuda a reducir la fatiga en el hombro y el cuello que genera el trabajo a una altura superior al nivel del hombro, apto para circunferencias de bíceps de hasta 40 cm (16”)
Otros clientes también buscaron Hombro, Seguridad y Salud, Soporte, Sobre Cabeza o Exoesqueleto
- Lugares de trabajo más seguros: ayuda a reducir la fatiga del hombro y el cuello del operario que producen las tareas sobre cabeza al reducir la tensión física
- Captación y retención de los mejores miembros del equipo: los exoesqueletos de construcción contribuyen al bienestar de la plantilla al ayudar a reducir las pérdidas de trabajo a causa de las bajas por lesiones que generan las condiciones de trabajo más exigentes
- Diseño práctico e intuitivo: diseño que facilita la colocación, el ajuste y la limpieza en las condiciones del lugar de trabajo
- Producto para el uso durante todo el día: libertad de movimientos con un peso de tan solo 2,3 kg, el EXO-S es uno de los exoesqueletos de hombro más ligeros actualmente disponible
- Producto personalizable: posibilidad de añadir un soporte para el cuello para una mayor descarga durante las tareas sobre cabeza más exigentes
- Producto perfecto para tareas sobre cabeza continuas o repetitivas, con o sin necesidad de utilizar herramientas
- Instalación de tabiques secos: fijación de carriles a techos y paredes, roscado, suspensión y atornillado
- Desbaste y lijado de superficies: acabado de paredes/techos
- Tareas de instalación sobre cabeza: colocación de tuberías, aspersores, conductos de aire, conductos, bandejas de cables y carriles

Exoesqueleto para espalda EXO-S
Trabaja de forma más inteligente, sin sobreesfuerzos, con el exoesqueleto para uso en obras de Hilti
Ayuda a aliviar la tensión de tus trabajadores y mantén tus proyectos y obras funcionando sin problemas con el exoesqueleto para espalda y hombros EXO-S. Nuestro exoesqueleto pasivo (no motorizado) proporciona apoyo ergonómico. Esto ayuda a reducir el dolor de cuello y hombros resultante de tareas repetitivas o extenuantes por encima de la cabeza, como la fijación de perfiles en tabique secos, la instalación de tuberías o el desbaste y lijado de superficies.

Apoyo adicional para tareas por encima de la cabeza en la obra
Reduce la tensión sobre los hombros hasta en un 60% con nuestro exoesqueleto pasivo
Creado específicamente para el sector de la construcción, nuestro EXO-S no debilitará tus músculos ni te convertirá en un robot, sino que te proporcionará soporte. El exoesqueleto EXO-S puede reducir la tensión y la fatiga en los hombros que se producen en las tareas repetitivas por encima de la cabeza hasta en un 60%, dependiendo de la tarea que estés realizando en la obra.
Llevarlo durante la realización de tareas por encima de la cabeza puede evitar el desgaste de la parte superior del cuerpo, ayudando a mejorar la calidad de vida en el futuro. Incluso puede añadirse un soporte cervical opcional para aliviar las tareas por encima de la cabeza más exigentes.

Cómo funciona el EXO-S
Desplazamiento de la carga de la parte superior del cuerpo a las caderas durante tareas de instalación sobre cabeza
El EXO-S utiliza tecnología de tracción mecánica por cable para desplazar el peso de los hombros a las caderas, que están mejor diseñadas para soportar peso. Nuestro exoesqueleto proporciona un soporte ergonómico adicional, además de mejorar tu seguridad y comodidad, al realizar tareas de instalación sobre cabeza (por encima de la altura de los hombros), como en paredes o techos.

Fácil de ajustar para todo tipo de cuerpos
No se necesitan herramientas ni llaves para ajustar el exoesqueleto a cada miembro del equipo
Cuando estás en una obra, intentando terminar un proyecto a tiempo, lo último que necesitas es algo que te ralentice. El EXO-S es más fácil de poner y quitar sin ayuda gracias a su diseño fácil de usar.
Con sus tallas predefinidas, se puede ajustar fácilmente a cada tipo de cuerpo. El diseño intuitivo no requiere herramientas ni llaves para ajustarlo, lo que significa que no es necesario llevar herramientas adicionales evitando así perderlas en la obra. También ofrecemos formación y asistencia si lo necesitas.
Cómo colocar tu Exo-S para un ajuste correcto

La altura y la anchura se ajustan mediante parámetros predefinidos claramente marcados, desde la talla XS hasta la XXL.

Los niveles de tensión pueden ajustarse simplemente girando un tirador, sin necesidad de herramientas ni llaves.

Las correas para el hombro, mullidas y acolchadas, así como las almohadillas de material no irritante del cinturón y los brazos hacen que los puntos de presión no sean incómodos.

Diseño ligero y compacto
No restringe el movimiento natural para que puedas trabajar cómodamente todo el día
El EXO-S se ha diseñado específicamente para utilizar en obras de construcción a fin de proporcionar soporte para prácticamente cualquier trabajo por encima de la cabeza que requiera que el trabajador tenga las manos por encima de la altura de los hombros. Su diseño compacto y ligero de sólo 2,4 kg permite una amplitud de movimiento sin obstáculos, de forma que los usuarios puedan llevarlo cómodamente durante todo su turno. Además, no necesita fuente de alimentación ni motores, por lo que requiere menos mantenimiento, es más móvil y está siempre listo para usar.

Protege a tu personal y a tus finanzas
Demuestra que la seguridad cuenta para ayudarte a atraer y retener mano de obra cualificada
En una época en la que el sector de la construcción está experimentando una escasez de mano de obra, el EXO-S puede ayudarte a mantener a tus trabajadores más sanos y seguros. El exoesqueleto ayuda a minimizar los riesgos para tu mano de obra y, al ayudar a que la obra sea más segura, puede atraer y retener mano de obra cualificada.
El soporte adicional que proporciona el exoesqueleto también puede significar que los miembros de tu equipo estén menos días de baja por enfermedad, lo que facilita la entrega de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
Soluciones para obras más seguras
Ayuda a tus empleados a trabajar de forma más segura y cómoda con soluciones para la construcción que van más allá del mero cumplimiento de códigos y normativas.
Descubre nuestras soluciones de seguridad para la construcciónSeguridad sin cables y sin compromisos
Amoladoras angulares con funciones de seguridad líderes del sector, opciones avanzadas de control del polvo en prácticamente todas las herramientas, anclaje y mucho más: bienvenido a la plataforma a batería Nuron.
Descubre la diferencia con NuronAcaba con el polvo de una
Descubre estrategias para controlar el polvo en la obra, tecnologías que detienen su generación y sistemas para proteger a tu personal durante perforaciones, cortes, roturas, etc.
Descubre soluciones para controlar el polvo