Perno roscado S-BT-GF HL
New product UltimateProducto #r14655989
Perno roscado (acero al carbono de múltiples capas con protección frente a la corrosión similar al HDG) para fijaciones de rejillas industriales en acero en entornos con nivel de corrosión alto
- Tipo de punta: Punta roma
- Materiales base: Acero
- Protección de corrosión: Revestimiento dúplex equivalente al galvanizado en caliente de 45 µm
Compartir
Características
- El sistema S-BT-GF HL es más fiable y fácil de usar: no necesita cables de alimentación eléctrica ni equipos pesados para su instalación
- Apto para utilizarse en entornos ligeramente corrosivos (C3)
- Fácil instalación en espacios reducidos
- Elimina la necesidad de trabajos de acabado
- No requiere propelente
Aplicaciones
- Fijación de rejillas industriales a estructuras de acero mediante la espiga para rejilla industrial X-FCM-F
- Fijación de rejillas industriales a estructuras de acero mediante la espiga para rejilla industrial X-FCM-F HL
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Datos técnicos
Documentación
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Alemán, Inglés, [ 2.5 MB ]
- Homologación de tipo BV 74271/A0_BV para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 530.5 kB ]
- Homologación del ABS 23-2361769-PDA para la fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 1.8 MB ]
- Certificado de homologación del tipo DNV-GL TAS00003NW para el sistema de fijación S-BT HL en aplicaciones navales y de alta mar., Inglés, [ 488.9 kB ]
- Homologación de tipo BV FPE035023CS/001 para sistemas de fijación S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) y X-FCS-R en aplicaciones marinas y construcción naval., Inglés, [ 125.1 kB ]