Batería Nuron B 22-55
New productProducto #r13250264
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería: 2,6 Ah
- Peso: 0.55 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 133 x 82 x 48 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 22V, B22 55, NURON, litio o Batería
Características
- Perfecta para su empresa: Nuron es una gama de baterías, herramientas y servicios revolucionarios que mejorarán su productividad, ahora y en el futuro
- Herramientas a batería de alto rendimiento: la B 22-55 es nuestra batería más ligera y compacta y cuenta con la tecnología de Nuron
- Aumente la eficiencia en el lugar de trabajo: la nueva electrónica proporciona información sobre el uso de la batería y la herramienta, lo que permite optimizar el depósito de herramientas de forma activa y soluciona los problemas de la batería antes de que afecten a la productividad
- Mayor duración: sólida fabricación con electrónica sellada, amortiguadores y carcasa reforzada para mayor protección en el lugar de trabajo
- Control de la batería: tester de estado de la batería integrado
Aplicaciones
- Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y potente para que las herramientas eléctricas sean lo más ligeras y manejables posible
- Adaptador necesario para el uso de herramientas en la plataforma de baterías de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones Li-Ion, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.5 MB ]