Llave de impacto a batería SIW 9-A22 3/4"
New productProducto #r4838535
Llave de impacto de 22 V de alto par y alto rendimiento con yunque con orificio pasante de 3/4" para tareas de anclaje y atornillado
- Tipo de yunque: Orificio pasante de 3/4"
- Par máximo: 800 Nm (1)
- Par de rotura de tuerca: 875 Nm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Caja de engranajes metálica robusta para las condiciones de trabajo más exigentes
- Yunque cuadrado de acero de 3/4" de alta resistencia con retención de orificio pasante que ofrece una elevada durabilidad
- E-Spring duradero y fácil de usar que permite colocar vasos de impacto en un solo paso
- Bajos valores de vibración gracias a la caja de engranajes de doble martillo percutor: posibilidad de utilizar la herramienta durante periodos prolongados de trabajo productivo
- Punto de equilibrio centrado que ofrece una manipulación precisa en todas las direcciones de trabajo
Aplicaciones
- Montaje y desmontaje de tuercas y pernos de M16 a M24
- Montaje y desmontaje de tuercas y pernos de 5/8" a 1"
- Ensamblaje de perfiles de acero, encofrados, estructuras de madera o componentes de hormigón prefabricado
- Apriete previo de pernos en las bridas de tuberías de gran diámetro
- Apriete previo de tuercas y pernos de hasta 1-1/4"
Servicios
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto