Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”
New productProducto #r13275514
Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de yunque: Pasador de detención de 1/2"
- Par máximo: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Par de rotura de tuerca: 338 Nm
Compartir
Características
- La llave de impacto a batería ideal para fijación no estructural, como, por ejemplo, para estructuras de soporte MEP y barandillas
- Mayor vida útil de la herramienta: motor sin escobillas que hace que la llave de impacto dure más y permite realizar más trabajo con cada carga
- Automatice el par de apriete preciso: añada el módulo de par adaptable SI-AT-22 opcional para ahorrar tiempo al instalar anclajes compatibles conforme a las homologaciones
- Colocación de anclajes más rápida con mayor control: tres ajustes de velocidad e iluminación LED mejorada
- Plataforma de baterías Nuron: llaves de impacto a batería de alto rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ayudan a ahorrar tiempo y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Fijación de pernos en acero para, por ejemplo, barandillas, bastidores y maquinaria (diámetro M8-M16)
- Colocación de anclajes HUS en hormigón, como, por ejemplo para placas base, puntales de encofrado, barandillas y fijaciones temporales (diámetro de 6 a 8 mm)
- Atornillado en madera para, por ejemplo, techos de madera o estructuras temporales (diámetro 8-10 mm)
- Fijación de anclajes de expansión en hormigón (diámetro M8-M16)
- Atornillado en anclaje para marcos HRD en mampostería y hormigón de 8 y 10 mm