Filtros

902 Productos para "c2c"

Nuevo

undefined
Description
Hojas de sierra de calar bimetálicas para cortes de perfiles y chapas metálicas de 2,5-6 mm de espesor (1/8 " – 1/4 ")
Clase de productos
Premium
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Características de cuchilla
Corte preciso, Corte recto, De larga duración

Nuevo

undefined
Description
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

undefined
Description
Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
undefined
Description
Broca corona de alta calidad (de 52-202 mm) para todo tipo de hormigones y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Para uso con (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Hormigón
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de calidad de 430 mm para la perforación con corona hueca en mampostería mampostería de dureza baja/media: apta para herramientas de <2,5 kW
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Para uso con (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Hormigón
Este producto está diseñado para la perforación en seco.
undefined
Description
Broca corona de calidad para tareas de perforación con corona hueca más rápidas y libre de problemas en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Para uso con (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Hormigón
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Broca corona de calidad con módulo X-Change para perforación con corona hueca rápida y sin problemas en prácticamente todo tipo de hormigones: para herramientas de ≥2,5 kW
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Para uso con (global)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Hormigón
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón
               Los tornillos Hilti Perfect Sealing / Racing Tip ofrecen una mayor velocidad de perforación y propiedades sellantes incomparables.
undefined
Description
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 12 mm)
Tipo de cabeza
Hexagonal 8
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Hormigón
undefined
Description
Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT

Nuron

undefined
Description
Clavadora a batería Nuron para la instalación de cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Entrada de perno
En tiras
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

undefined
Description
Clavadora a batería Nuron para la fijación de carriles para tabiques secos y materiales ligeros en hormigón, acero y mampostería
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Entrada de perno
En tiras
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

undefined
Description
Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Longitud de carrera
28 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

undefined


Description
Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)
undefined
Description
Potente sierra de calar a batería de 22 V con empuñadura en D que ofrece un agarre cómodo y un control de primera calidad en cortes curvos
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Longitud de carrera
28 mm
Tasa de carreras
3000 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuron

undefined
Description
Lijadora de cinta a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

undefined
Description
Lijadora de cinta para tubos a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales tubulares (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)

Nuron

undefined
Description
Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)

Nuron

undefined
Description
Cortadora de varillas roscadas compacta a batería que incluye hoja M10 (W3/8) para tareas de corte de varillas roscadas de hasta 10 mm de diámetro
Tipo de material
Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
undefined
Description
Sierra mural eléctrica ágil con sistema de automatización Cut Assist, mando a distancia y adaptador interno para el corte de paredes en húmedo y en seco
Diámetro de disco - rango
600 - 1200 mm
Fuente de energía
Eléctrica
Control remoto
Sin cables
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Sierra mural eléctrica para tareas difíciles de corte con función de asistencia de corte y sistema electrónico de control integrado (sin adaptador externo)
Potencia del motor
20 kW
Diámetro de disco - rango
600 - 1200 mm
Potencia mín. de generador
40 kVA
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuevo

undefined
Description
Sierra de hilo eléctrica (15 kW) diseñada para ofrecer un funcionamiento sencillo en tareas de corte de carga pesada con sistema de tensión de hilo automático, dirección automática del corte y mando a distancia
Potencia del motor
20 kW
Fuente de energía
Eléctrica
Potencia mín. de generador
40 kVA
Este producto está diseñado para la perforación en seco o en húmedo.
undefined
Description
Kit de sierra de hilo para la conversión de la sierra mural DST 20-CA
Fuente de energía
Eléctrica
Potencia mín. de generador
40 kVA
Capacidad de almacenamiento de hilo
5.6 m
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuron

undefined
Description
Herramienta de fijación directa a batería Nuron que permite el uso de clavos más largos (máx. 36 mm | 1-13/32") en fijaciones de carriles para tabique seco y materiales de carga ligera a hormigón, acero y mampostería
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Entrada de perno
En tiras

Nuron

undefined
Description
Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Entrada de perno
En tiras
undefined
Description
Clavadora a gas para la fijación de aislamiento en hormigón blando, algunos hormigones duros y algunos pernos de acero conformados en frío (espesor de la placa aislamiento de 25 – 200 mm | 1" – 7 7/8")
Entrada de perno
En tiras
Rango de longitud de la fijación
25 - 200 mm
Tipo de fuente de energía
Carga de gas GC 52

Nuron

undefined
Description
Aspiradora de construcción compacta y a batería para la limpieza de la obra (en seco), depósito de 3,5 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg

Nuron

undefined
Description
Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg

Nuron

undefined
Description
Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg

Nuron

undefined
Description
Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Clase de polvo
M
undefined
Description
Potente extractor de polvo para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 litros.
Capacidad de agua
9 l
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg
undefined
Description
Potente extractor de polvo para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 litros.
Capacidad de agua
9 l
Capacidad de contenedor
4 l
Capacidad para polvo
3 kg

Nuron

undefined
Description
Potente extractor de polvo a batería con depósito de gran tamaño para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l (batería Nuron)
Vacío máx.
12 kPa
Capacidad de contenedor
4 l
Clase de polvo
M

Nuevo

undefined
Description
Potente extractor de polvo para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l
Motor de flujo de aire solo
74 l/s
Flujo de aire en el extremo de la manguera
39 l/s
Vacío máx.
12 kPa

Nuevo

undefined
Description
Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l
Motor de flujo de aire solo
74 l/s
Flujo de aire en el extremo de la manguera
39 l/s
Vacío máx.
12 kPa

Nuevo

undefined
Description
Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), sistema de bolsas continuas
Vacío máx.
12 kPa
Volumen del contenedor
27.3 cm³
Capacidad de contenedor
4 l

Nuevo

undefined
Description
Sistema de aspiración de polvo integrado para la sierra de calar a batería SJD 6A22
Tipo de accesorio
Sistemas de aspiración de polvo
Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

Nuron

undefined
Description
Atornilladora taladro con percusión eéctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuron

undefined
Description
Compacta atornilladora taladro con percusión, con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

undefined
Description
Herramienta de perforación diamantada pesada avanzada con unidad de alimentación automática Cut Assist para perforación con corona hueca de diámetros pequeños y grandes de 12 a 500 mm
Rango de diámetro
12 - 500 mm
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Modo de funcionamiento
Sistema de taladro con columna
Este producto es apto para la perforación con columna.
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Sistema de perforación con diamante de carga pesada con motor de alta frecuencia y unidad de alimentación automática para taladro con columna en diámetros medios y grandes de hasta 500 mm
Rango de diámetro
12 - 500 mm
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Modo de funcionamiento
Sistema de taladro con columna
Este producto es apto para la perforación con columna.
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Máquina de taladro con diamante compacta y potente para tareas de taladro con columna en hormigón de 25-202 mm (31/32 - 7-15/16”) de diámetro
Rango de diámetro
12 - 500 mm
Montante de taladrar
Dimensiones de placa base y peso del sistema adaptados al uso del soporte SFL
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Este producto es apto para la perforación con columna.
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.
undefined
Description
Atornilladora taladro con percusión a batería de 22 V con control activo del par y mandril electrónico para uso universal en madera, metal, mampostería y otros materiales.
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
undefined
Description
Sistema de perforación con diamante de carga pesada de tres fases con motor de alta frecuencia y unidad de alimentación automática para taladro con columna en diámetros medios y grandes de hasta 600 mm
Rango de diámetro
12 - 500 mm
Material base
Acero al carbono, Acero no aleado, Placa de metal, Panel sándwich
Modo de funcionamiento
Sistema de taladro con columna
Este producto es apto para la perforación con columna.
Este producto está diseñado para la perforación en húmedo.

Nuron

undefined
Description
Cortadora de corrugado al ras a batería para corte en frío de varillas roscadas y corrugado (25 mm / #8) con bajo nivel de chispa (plataforma de batería Nuron)
Capacidad de corte de corrugado (mm)
1 pulgadas
Diámetro de disco
110 mm
Peso
3.3 kg

Nuron

undefined
Description
Potente pistola de calor a batería con sistema de calentamiento rápido y alto flujo de aire para terminaciones de cables, plegado de tuberías y aislamiento termorretracción (plataforma de baterías Nuron)
Temperatura máx.
500 °C
Temperatura mín.
300 °C
Peso
3.3 kg
undefined
Description
Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática y alta productividad para tareas de marcación en superficies metálicas frías y calientes
Dimensiones (L x An x Al)
475 x 149 x 387 mm
Peso
4.35 kg
Entrada de perno
En tiras

Nuron

undefined
Description
Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles y chapas de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de baterías Nuron)
Tipo de material
Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg

Nuron

undefined
Description
Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg

Nuron

undefined
Description
Cizalla a batería de alta capacidad con cuello largo para el corte de chapas corrugadas y perfiladas a mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg

Nuron

undefined
Description
Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
Velocidad máxima del aire
80.5 m/s
Velocidad mínima del aire
50.5 m/s
Peso
3.3 kg

Nuron

undefined
Description
Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
Brillo
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

undefined
Description
Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm

Nuron

undefined
Description
Cortadora de cables hidráulica a batería de tipo tijera para cables ACSR y cables guía (plataforma de baterías Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm

Nuron

undefined
Description
Crimpadora sin matriz a batería de 6 toneladas con cabeza revestida de PVC para prensar cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm
Giro de la cabeza
350 °
Tiempo de ciclo aprox.
5 s

Nuron

undefined
Description
Prensa a batería de 12 toneladas para el prensado de cables de hasta 750 KCMIL | hasta 300 mm² de aluminio y hasta 400 mm² de cobre
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm
Giro de la cabeza
350 °
Tiempo de ciclo aprox.
5 s
undefined
Description
Cortadora en línea a batería de cables guía y ACSR con una capacidad de corte de cables guía EHS de 3/8" y 557 MCM Eagle
Giro de la cabeza
350 °
undefined
Description
Clip de suspensión a techo con clavo premontado
Aplicación
Techo acústico
Material
Acero al carbono
Materiales base
Hormigón
Showing 421 - 480 of 902 Products