Herramienta de corte SCO 6-22
New productProducto #r13250377
Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
- Peso del cuerpo de la herramienta: 1.4 kg
- Material base: Tabique seco
- Nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 79 dB (A)
Compartir
Otros clientes también buscaron SCO 6, Tabique Seco, SCO6, bateria o Cortadora
Características
- Larga duración: nueva gestión del flujo de aire para alejar el polvo de tabique seco de la carcasa de la herramienta, lo que contribuye a prolongar la vida útil de las herramientas de corte
- Excelente rendimiento a batería: el motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron ofrecen una velocidad de corte excepcional en dos capas de tabique seco de 16 mm, placas de alta resistencia o tableros cementosos
- Corte seguro: interruptor de paleta tipo "dead man" y conector de aspiradora opcional para obtener cortes prácticamente sin polvo
- Precisión de corte: la luz LED aumenta la visibilidad de la línea de corte y el tope de profundidad ayuda a orientar la herramienta de corte por placas de tabique seco o de metal
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las puntas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Cortes precisos en tabique seco para cajas de enchufe, luces integradas, aspersores, conductos de climatización, etc.
- Corte de aberturas para puertas y ventanas en tabique seco
- Corte de inmersión en metal fino como perfiles de acero o instalaciones de climatización
- Corte de materiales de tablero densos como revestimiento exterior Sure-Board®, placa tabique seco de alta resistencia o placa cementosa
- Corte de materiales de tablero densos como revestimientos exteriores, tableros resistentes o placas cementosas