Taladro con diamante DD 160
New productProducto #r5063
Máquina de taladro con diamante compacta y potente para tareas de taladro con columna en hormigón de 25-202 mm (31/32 - 7-15/16”) de diámetro
- Rango de diámetro: 25 - 202 mm
- Voltaje de entrada nominal: 230 V
- Montante de taladrar: Dimensiones de placa base y peso del sistema adaptados al uso del soporte SFL
Compartir
Otros clientes también buscaron perforación de diamante, taladro diamante, taladro eléctrico o taladro
Características
- Funciones y controles altamente intuitivos que facilitan enormemente la utilización del sistema
- Potente motor de tres velocidades para alcanzar un excelente rendimiento de perforación en hormigón con todos los diámetros
- Indicador LED de control de potencia que muestran incluso a los usuarios menos experimentados cómo lograr una velocidad de perforación óptima y maximizar la vida útil de la broca corona
- Puede elegir entre una completa columna con múltiples y útiles características y otra columna compacta de funciones básicas.
- Con la conexión rápida Hilti BI+ cambie las brocas en segundos sin herramientas adicionales
Aplicaciones
- Perforación con corona en húmedo sobre hormigón para pasos de tuberías en instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
- Taladros para la instalación de bandejas para cables y conductos de ventilación
- Talados para anclajes de gran diámetro, barras de refuerzo y la instalación de barandillas y barreras

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas