Placa tuerca MT-AS B OC
New productProducto #r21812577
Placa tuerca para la conexión de componentes roscados a canales C MT en entornos moderadamente corrosivos
- Composición del material: Tuerca: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plástico: PBT
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Peso: 0.09 kg
Compartir
Características
- Menos pasos de trabajo: instalaciones más rápidas en menos de tres pasos de trabajo y diseño dentado que ayuda a asegurar previamente los elementos de conexión para una mejor manipulación
- Fácil de ajustar: se puede insertar y ajustar en cualquier punto del perfil, con ajustes incrementales de 2,5 mm (1/8")
- Instalaciones fiables: homologadas para cargas cortantes para conexiones seguras
- Parte del sistema MT de Hilti: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de soportes MEP (hardware) a perfiles de canal C MT cuando se requiere resistencia a la carga cortante
- Estructuras de soporte MEP multidisciplinares que combinan una amplia gama de medios como conductos de aire, bandejas de cables, tuberías, etc.
- Tuberías de proceso para aplicaciones energéticas e industriales
- Estructuras de soporte MEP montadas en techo con cargas pesadas, como rejillas de techo y tuberías de servicios y drenaje
- Módulos y patines integrados para soportar tuberías industriales y otros servicios de carga pesada para edificios