Perforación con corona hueca DD 500-CA
New productProducto #r3531753
Sistema de perforación con diamante de carga pesada de tres fases con motor de alta frecuencia y unidad de alimentación automática para taladro con columna en diámetros medios y grandes de hasta 600 mm
- Rango de diámetro: 82 - 600 mm
- Voltaje de entrada nominal: 400 V
- Material base: Hormigón, Hormigón reforzado
Otros clientes también buscaron Perforador sacatestigos, Taladro eléctrico, Diamante, Corona hueca o Sistema de perforación
- Potente motor de alta frecuencia con control de velocidad electrónico capaz de lograr rendimientos extraordinarios en todos los diámetros de broca
- Compatible con la unidad de avance automático DD AF-CA, que convierte la perforación en un proceso eficiente y completamente automático
- La función para hierro Iron Boost permite mayores niveles de rendimiento, al aumentar el par de torsión al perforar la varilla
- Gracias a la protección contra salpicaduras de agua IP55, se puede realizar el taladro incluso en las condiciones más adversas
- Indicadores LED que permiten utilizar la herramienta con un nivel de potencia óptimo, lo que maximiza el rendimiento y prolonga la vida útil de las brocas
- Taladros pasantes y penetraciones
- Aberturas de cámaras
- Taladros de gran profundidad
- Taladros para instalación de bandejas de cables
- Taladros para tuberías de drenaje de aguas, etc.