Aspirador a batería para la construcción VC 5-22
New productProducto #r13335957
Aspirador de construcción compacta y a batería para la limpieza de la obra (en seco), depósito de 3,5 l (batería Nuron)
- Vacío máx.: 12 kPA
- Capacidad de contenedor: 4 l
- Capacidad para polvo: 3 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron VC 5, Limpieza construcción, VC5, Extracción polvo o Aspiradora a batería
Características
- Compactas y eficientes: las baterías Nuron de alto rendimiento permiten obtener la aspiración óptima sin influir en la portabilidad, el peso y el tamaño
- Fácil de transportar: las correas para los hombros, el diseño reducido y el almacenamiento de accesorios incorporado dejan las manos libres y ahorran espacio en los vehículos
- Manguera elástica para aspirador: perfecta para la limpieza de espacios reducidos, se extiende hasta 2,5 m desde la aspirador
- Limpieza del filtro: limpiador del filtro con pulsador para extraer el polvo y no perder aspiración
- Plataforma de batería Nuron: aspirador a batería para lugares de trabajo de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las puntas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Limpieza de residuos secos en las obras: dos modos de potencia que permiten encontrar el equilibrio perfecto entre la aspiración más alta y la mayor vida útil de la batería en función de la zona que se va a limpiar
- Limpieza de sitios de construcción en áreas pequeñas
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones VC 5-22 (02), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 6.5 MB ]