Extractor de polvo a batería VC 10M-22 de clase M
New productProducto #r13648985
Extractor de polvo a batería compacto y potente con mochila opcional para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 8 l (batería Nuron)
- Vacío máx.: 17 kPA
- Capacidad de contenedor: 8 l
- Capacidad para polvo: 7 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron VC 10M, Limpieza construcción, VC10M, Extracción polvo o Aspiradora a batería
Características
- Excelente rendimiento a batería: las baterías Nuron suministran la máxima potencia necesaria para reducir la exposición al polvo en casi todas las tareas, incluso al taladrar con brocas huecas
- Diseño portátil: tamaño compacto, asas grandes y un peso de solo 6 kg para la aspiradora de Hilti más versátil hasta la fecha
- Limpieza automática del filtro: ayuda a mantener una gran aspiración constante homogénea sin interrumpciones en el trabajo (se puede desactivar para reducir el nivel de ruido)
- Disponible con correas para los hombros opcionales: las aspiradoras tipo mochila son más cómodas y flexibles, y dejan las manos libres
- Inicio automático opcional: encendido y apagado mediante control remoto Bluetooth®
Aplicaciones
- Extracción del polvo producido por las herramientas de amolado, corte, taladro y perforación con corona hueca en seco
- Aspiración en seco y húmedo de polvo de construcción, virutas de madera y otros residuos de las obras