Broca corona rápida SP-H
New product PremiumProducto #r14192583
Broca corona de calidad para tareas de perforación con corona hueca más rápidas y libre de problemas en todo tipo de hormigones: apta para herramientas de ≥2,5 kW
- Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Con columna
Compartir
Características
- Máxima velocidad de perforación con corona hueca: hasta un 50 % más rápida que las brocas coronas universales anteriores, lo que le permitirá realizar el trabajo en menos tiempo
- Perforación con corona hueca sin problemas: hasta un 40 % menos de presión necesaria sobre el mango en comparación con las brocas corona de calidad anteriores, lo que permite ahorrar energía en perforaciones con corona hueca durante todo el día
- Versatilidad: taladro en prácticamente todos los tipos de hormigón, incluido el hormigón con alto contenido de corrugado, con las mismas brocas corona
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación y velocidades constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- Se suministra sin extremo de inserción
Aplicaciones
- Perforación en húmedo con columna en prácticamente todo tipo de hormigones