Lijadora de cinta para tubos a batería GTB 6X-22
New productProducto #r13250333
Lijadora de cinta para tubos a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales tubulares (plataforma de baterías Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Dimensiones (L x An x Al): 503 x 193 x 332 mm
- Nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 79 dB (A)
Compartir
Otros clientes también buscaron GTB 6, lijadora electrica, GTB6, bateria o Lijadora de banda
Características
- Control preciso de la velocidad de 3,8 a 8,4 m/s: utilice las velocidades más altas para retirar con rapidez los materiales, mientras que las velocidades más bajas le ayudarán a crear un acabado pulido perfecto en acero inoxidable
- Elevada comodidad y flexibilidad: empuñadura de diseño fino, peso equilibrado e interruptor de bloqueo que proporcionan el control necesario para realizar trabajos en metal de calidad
- Amplia compatibilidad: utilice esta lijadora de cinta para tubos con sus bandas de lija preferidas de Hilti o de otras marcas
- Cambio de la cinta de lija sin herramientas: minimice el tiempo empleado en la sustitución de los abrasivos usados
- Plataforma de baterías Nuron: herramientas de trabajo en metal a batería fiables gracias a las baterías de larga duración, a los abrasivos de calidad y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Desbaste rugoso: eliminación eficaz de juntas de soldadura, rebabas, óxido, revestimientos o barnices de acero tubular, como, por ejemplo, barandillas y tuberías
- Desbaste fino: acabado de superficies tubulares de carbono y acero inoxidable con aspecto suave, uniforme y atractivo
- Acabado de superficies: eliminación de arañazos de superficies de acero curvas
- Acabado de espejo: pulido con gran brillo de superficies de acero inoxidable y acabado de espejo
- Sistema apto para el uso en acero inoxidable/acero al carbono, aluminio, cobre, latón y titanio tubular