Sierra de calar a batería SJD 6-22
New product Shop Learn MoreProducto #r13250330
Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2.2 kg
- Material base: Madera, Metal, Tabique seco, Plástico, Aluminio, Acero
- Longitud de carrera: 28 mm
Otros clientes también buscaron SJD 6, caladora, SJD6, bateria o Sierra de calar orbital
- Excelente rendimiento a batería: las baterías Nuron de alta capacidad ofrecen la velocidad de corte y el tiempo de funcionamiento suficientes para sustituir las sierras de calar con cable, incluso al cortar materiales duros o gruesos
- Mayor maniobrabilidad: el bajo peso y la empuñadura superior en forma de D más fina hacen que esta sierra de calar a batería sea fácil de usar en cortes difíciles
- Lugares de trabajo más seguros: el rápido freno del disco, la reducción activa de la vibración (AVR) y los accesorios de aspiración de polvo (incorporados o conectados a una aspiradora) hacen que el uso de sierras de calar sea más seguro
- Cortes más sencillos y precisos: la luz de trabajo LED y el ventilador de polvo mejoran la visibilidad de la línea de corte, y la zapata integrada el roce con la pieza de trabajo
- Plataforma de batería Nuron: sierras de calar a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las hojas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
- Corte y perfilado de muy diversos materiales en obras o fábricas
- Corte de madera, materiales compuestos y paneles sandwich (espesor máximo de 150 mm)
- Corte de chapa de acero (espesor máximo de 10 mm)
- Corte de tuberías de metal o plástico
- Cortes biselados (0-45°)
Datos técnicos

Sierras de calar a batería
Mayor control y estabilidad sin renunciar al increíble rendimiento de sus herramientas a cable
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES RELACIONADOS

Trabaja libre de polvo
El conector para el aspirador es ideal para cuando se corta yeso, madera, contrachapado u otros materiales.
Descubre nuestros sistemas de recogida de polvo
Sierras de calar para todos los materiales base
Descubre nuestros diferentes tipos de hojas para realizar cortes curvos y cortes rápidos en madera, metal, plástico, aluminio y mucho más.
Descubre nuestra gama de sierras de calar