Extractor de polvo VC 20M-X clase M
New productProducto #r21748815
Potente extractor de polvo para conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l
- Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
- Vacío máx.: 24.5 kPA
Compartir
Características
- Extractor de polvo resistente en húmedo/seco: diseñado para gestionar la extracción de polvo y las tareas de limpieza en las condiciones de trabajo más exigentes
- Diseñado para proporcionar agilidad: sistema lo suficientemente ágil y compacto como para permitir el movimiento en todas las obras de construcción
- Limpieza automática del filtro: la limpieza adaptable del filtro mantiene un rendimiento de succión constante y se activa solo cuando es necesario, lo que ayuda a reducir el ruido y las interrupciones del trabajo
- Mayor versatilidad: basta con conectar la aspiradora VC 20M-X a un sistema de bolsas continuas VC para obtener más capacidad y cambios de bolsas más rápidos que se adapte a su aplicación
- Fácil organización y transporte: guarda tu equipo con los accesorios integrados, como cuerdas elásticas para guardar mangueras y cables de alimentación, y una bolsa blanda opcional para filtros de repuesto y mucho más
Aplicaciones
- Extracción del polvo producido por las tareas de extracción de testigos, ranurado, desbaste, corte y taladro en seco
- Limpieza en húmedo y en seco
- Eliminación de residuos durante las aplicaciones de extracción de testigos
- Extractor de polvo para madera y serrín
- Aspiradora de clase M: para capturar el 99,9 % del polvo con un tamaño de grano inferior a dos micras