Cizalla a batería SPN 6-A22 CN
New productProducto #r13250385
Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles y chapas de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de material: Hoja plana, Hoja corrugada, Hoja trapezoidal, Perfil C.L.U.
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima versatilidad: alta capacidad de corte, cabezales intercambiables (disponibles por separado) y velocidad ajustable para que pueda realizar cortes de chapas metálicas planas, onduladas, trapezoidales y perfiladas con la misma cizalla
- Mayor seguridad en el trabajo con piezas metálicas: las cizallas a batería ofrecen a los contratistas profesionales que trabajan con chapas metálicas una herramienta que no produce chispas y de bajo nivel de vibración y que ofrece rapidez y precisión en los cortes de chapas metálicas
- Mayor velocidad en cortes de forma libre: rotación del cabezal de 360° que permite cambios casi instantáneos de la dirección de corte y un mejor acceso para las tareas de corte y ranurado en lugares de difícil acceso
- Agilidad en la manipulación: el cambio del cabezal sin herramientas, la empuñadura de diseño ergonómico, el equilibrio de peso en el cuerpo y el interruptor de bloqueo ofrecen mayor precisión y comodidad a la hora de cortar chapas metálicas
- Plataforma de batería Nuron: herramientas para trabajos en metal a batería de gran rendimiento gracias a las baterías de larga duración, los cabezales de corte que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Cortes de forma libre en acero inoxidable de hasta 1,5 mm de espesor
- Cortes de forma libre de chapas de acero galvanizado y dulces de hasta 2,0 mm de espesor
- Corte de chapas metálicas onduladas y trapezoidales de hasta 162 mm de profundidad (se recomienda utilizar el cabezal de corte SPN RL de cuello largo disponible por separado)
- Corte de perfiles C, L y U de hasta 162 mm de profundidad (se recomienda utilizar el cabezal de corte de cizalla de perfil SPN RN disponible por separado)
- Cortes de forma libre en acero inoxidable de hasta 16 Ga