Sierra mural DST 20-CA de segunda generación
New productProducto #r18475965
Sierra mural eléctrica para tareas difíciles de corte con función de asistencia de corte y sistema electrónico de control integrado (sin adaptador externo)
- Potencia del motor: 20 kW
- Diámetro de disco - rango: 600 - 1600 mm
- Potencia mín. de generador: 40 kVA
Compartir
Características
- Ahorro de tiempo para otras tareas: Hilti Cut Assist permite realizar cortes con las herramientas de manera completamente automática. El sistema se pone en marcha cuando detecta la superficie y optimiza continuamente la velocidad, la transmisión y el flujo de agua
- Mayor velocidad de corte: la funcionalidad de modo Pull/Push de Cut Assist reduce el tiempo de corte en comparación con el modo de extracción normal
- Montaje y desmontaje más sencillos: la brida de corte a ras integrada facilita el uso
- No requiere adaptador externo: el sistema electrónico de control integrado ofrece un diseño de sierra más compacto, más fácil de manipular y más rápido de configurar
- Visualización de la profundidad de corte en tiempo real en el control remoto
Aplicaciones
- Corte o ampliación de aberturas en suelos y paredes de hormigón
- Demoliciones precisas de muros y suelos con poca vibración
- Cortes en hormigón reforzado, piedra artificial y natural, ladrillos y bloques, así como en otros materiales de base mineral
- Cortes en espacios reducidos y en lugares de difícil acceso
- Reformas en balcones y fachadas