Soplador compacto para el lugar de trabajo NBL 4-22
New productProducto #r17783513
Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
- Volumen de aire: 186 m³/h
- Velocidad máxima del aire: 80.5 m/s
- Velocidad mínima del aire: 50.5 m/s
Compartir
Características
- Soplador compacto y cómodo para el uso en exteriores: con un peso de tan solo 1,1 kg y un rendimiento de soplado excelente, el sistema NBL 4-22 es una solución que ahorra tiempo y mano de obra en las tareas de limpieza de zonas de trabajo
- Duración inigualable de la batería: el motor sin escobillas eficiente y las revolucionarias baterías Nuron le ayudan a realizar el trabajo sin necesidad de realizar desplazamientos al cargador
- Eliminación controlada de escombros: gatillo de velocidad variable, tres modos de potencia y opción de dos longitudes de boquilla (incluida) que ayudan a mantener prácticamente bajo control cualquier tipo de escombro
- Adaptador de inflado/desinflado incluido: el soplador compacto puede utilizarse para agilizar el inflado y el desinflado con un esfuerzo reducido
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Limpieza diaria en el lugar de trabajo: eliminación de escombros ligeros/polvo de camiones, vías de acceso y áreas de trabajo
- Preparación de superficies de trabajo: limpieza de equipos y cajas eléctricas, eliminación de polvo de las superficies de trabajo y tareas de mantenimiento preventivo
- Limpieza tras finalizar los trabajos: este minisoplador es la opción perfecta para la limpieza de virutas de madera tras el taladro de postes de servicios públicos, la instalación de ventanas o el reequipamiento posterior de vehículos
- Inflado/desinflado (adaptador incluido)
- Longitud total de la herramienta: 440 mm con boquilla corta, 660 mm con boquilla larga
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones NBL 4-22 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 4.5 MB ]