VC 40MX-CB Extractor de polvo de clase M con bolsa continua
New productProducto #r21847465
Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), sistema de bolsas continuas
- Vacío máx.: 24.5 kPA
- Volumen del contenedor: 27.3 cm³
- Capacidad de contenedor: 25 l
Compartir
Otros clientes también buscaron gestión residuos, polvo, sistemas de aspiración, aspirar o sistema bolsas
Características
- Extractor de polvo robusto: diseñado para gestionar la extracción de polvo y las tareas de limpieza en las condiciones de trabajo más exigentes
- Diseño móvil y robusto: las ruedas de gran tamaño y la barra de empuje ofrecen una mayor durabilidad y flexibilidad en las condiciones de trabajo más exigentes
- Mayor productividad: el corte de bolsas integrado y el sellado de bolsas con cierre de cremallera permiten cambios de bolsas mucho más rápidos y menos tiempo de inactividad
- Limpieza automática del filtro: la limpieza adaptable del filtro mantiene un rendimiento de succión constante y se activa solo cuando es necesario, lo que ayuda a reducir el ruido y las interrupciones del trabajo
- Fácil eliminación del polvo: el sistema de bolsas continuas le permite revisar y cambiar rápidamente las bolsas sin quitar la tapa de la aspiradora, lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y la exposición al polvo
Aplicaciones
- Extracción del polvo producido por las tareas de extracción de testigos, ranurado, desbaste, corte y taladro en seco
- Extractor de polvo para madera y serrín
- Aspiradora de clase M: permite capturar el 99,9 % del polvo con un tamaño de grano inferior a dos micras