Sierra de hilo DSW 1510-CA
New productProducto #r9559494
Sierra de hilo eléctrica (15 kW) diseñada para ofrecer un funcionamiento sencillo en tareas de corte de carga pesada con sistema de tensión de hilo automático, dirección automática del corte y mando a distancia
- Potencia del motor: 16 kW
- Fuente de energía: Eléctrica
- Potencia mín. de generador: 40 kVA
Compartir
Otros clientes también buscaron Cable, En húmedo y seco, Hilo, DSW 1510 CA o Sierra eléctrica
Características
- Sistema Cut Assist: permite realizar tareas de corte completamente automáticas con las sierras de hilo diamantado. La tecnología Cut Assist ofrece mayor productividad y permite disponer de más tiempo para realizar otras tareas
- Dirección con mando a distancia: el operario puede situarse a una distancia más segura con respecto a la sierra de hilo durante el corte
- Caja eléctrica integrada: o requiere cables adicionales
- Mayor par inicial para poner el hilo en marcha
- Ajuste sin llave de las poleas de guía
Aplicaciones
- Alteraciones estructurales de edificios o infraestructuras: aberturas de todo tipo y de casi cualquier forma
- Corte de cualquier material, desde hormigón armado hasta mampostería de gran grosor
- Demolición de componentes estructurales: puentes, chimeneas, túneles, presas o cimientos
- Corte en lugares que exigen un bajo nivel de ruido
- Corte con hilo diamantado en espacios reducidos para sierras murales