Clavadora para hormigón a batería BX 3-ME-22 (edición M&E)
New productProducto #r13250388
Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)
- Dimensiones (L x An x Al): 474 x 134 x 294 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.446 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron Pistola clavadora de clavos, Plataforma NURON, Clavadora eléctrica NURON, Herramienta de fijación directa a batería o Pistola eléctrica
- Diseñada especialmente para contratistas eléctricos: esta clavadora completamente eléctrica con cargador de 20 clavos es una alternativa mucho más rápida y homogénea a los taladros y anclajes, incluso con pernos roscados, por lo que ayuda a ahorrar tiempo en cada fijación
- Rendimiento a batería perfecto: hasta 850 clavos por carga gracias a las revolucionarias baterías Nuron y al eficaz motor sin escobillas.
- Calidad de fijación homogénea: la combinación del accionamiento mecánico y los pasadores para hormigón de gran dureza facilitan la creación de puntos de fijación más fiables en cada ocasión, con poco ruido, retroceso y mantenimiento, y sin costes de gas ni certificación del usuario
- Funciones inteligentes: la herramienta se ceba automáticamente para la primera fijación al cogerla con la mano. Además, la solución de problemas activa con la aplicacion ON!Track y el indicador de reposición de clavos ayudan a evitar los tiempos de inactividad en el lugar de trabajo.
- Diseñada para facilitar la manipulación: la empuñadura contornaeada, el recorrido corto y la luz LED hacen que el trabajo sea más cómodo cuando se usan cientos de clavos al día.
- Fijación de cables y conductos a hormigón y acero (longitud máx. del clavo 24 mm)
- Fijación de pernos roscados M6/W6 en hormigón y acero
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón y acero (se recomienda usar la punta de clavadora IF opcional)
- Fijación de membranas, rejillas y revestimientos a hormigón
- Fijación de cables y conductos a hormigón y acero (longitud máx. de clavo 15/16")