Sierra mural DST 10-CA
New productProducto #r13099111
Sierra mural eléctrica ágil con sistema de automatización Cut Assist, mando a distancia y adaptador interno para el corte de paredes en húmedo y en seco
- Diámetro de disco - rango: 600 - 1200 mm
- Fuente de energía: Eléctrica
- Control remoto: Sin cables
Otros clientes también buscaron DST 10 CA, Hormigón reforzado,mampostería, piedra natural, Mural, Sistema de automatización o Sierra eléctrica
- Sierra mural más versátil de Hilti capaz de realizar cortes en seco, a ras y más profundos con una configuración rápida
- Tecnología Hilti Cut Assist: equipa la sierra mural para la realización de cortes automáticos al detectar la superficie para, a continuación, optimizar la velocidad, el engranaje y el flujo de agua, incluso al cortar corrugados. La tecnología Cut Assist ofrece mayor productividad y permite disponer de más tiempo para realizar otras tareas
- Brida de corte a ras integrada: facilita el montaje y el desmontaje para ayudar a realizar el trabajo sin retrasos
- Rango de diámetros ampliado a hasta 1200 mm: ahora es posible cortar a una profundidad de 53 cm
- Corte en seco: gracias a la derivación de agua, la brida en seco, el protector de la brida en seco y las aspiradoras, ahora podrá realizar cortes a una profundidad de 20 cm incluso sin generar residuos
- Corte y ampliación de aberturas para puertas y ventanas, aberturas en suelos, en hormigón reforzado, mampostería y piedra natural (corte en seco posible en hormigón blando y mampostería)
- Rehabilitación de balcones y fachadas
- Demoliciones precisas de muros y suelos con poca vibración
- Realización de tareas de serrado en situaciones de espacio limitado o de difícil acceso
- Corte a ras (suministrado con brida de corte a ras)