Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 63 S
New product PremiumProducto #r2975
Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbono
Compartir
Otros clientes también buscaron tornillo con rosca de apoyo, tornillo con arandela, espesores bajos o tornillo de acero inoxidable
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Punta de broca robusta y rápida para el uso en acero de alta dureza (hasta de grado S 450 GD) con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
- La rosca de apoyo ayuda a fijar sin abolladuras
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
- Fijación de paneles sándwich a estructuras de acero
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Fijaciones estancas (arandela de 19 mm incluida)
- Fijación de paneles sandwich a correas
Para más información técnica, ver los productos por separado.