Broca corona SP-H
New productProducto #r7563900
Broca corona de alta calidad (de 52-202 mm) para todo tipo de hormigones y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción
- Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Materiales base: Hormigón
- Modo de perforación: Con columna
Compartir
Características
- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación
- Elevada velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca corona.
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Broca corona de diamante sin sistema de módulo X-Change de Hilti.
Aplicaciones
- Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigones.