Linterna para construcción LED SL 6-22
New productProducto #r13275667
Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
- Brillo: 3000 lm
- Lux: 2100 lx @ 1 m
Compartir
Otros clientes también buscaron NURON, SL 6, luces trabajo, SL6 o linterna trabajo
Características
- Una sola carga por día de trabajo: luz para todo el día con un brillo del 100 % gracias a las baterías Nuron de alta capacidad (con B22-170)
- Gran visibilidad: cuatro LED especialmente diseñados proporcionan un color de luz natural con tres niveles de brillo para una zona de trabajo suficientemente grande para dos usuarios (iluminación de hasta 3000 lúmenes y 2100 Lux a 1 metro de distancia)
- Funciona prácticamente en cualquier lugar: el cabezal giratorio de 360° se puede poner de pie, colgar y enganchar, o colocarse en un trípode estándar; no se calienta
- Alerta de batería baja: la linterna proporciona una luz constante, pero avisa de que queda poca batería con el tiempo suficiente para poder usar el cargador
- Plataforma de batería Nuron: linternas para la construcción LED a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Iluminación de salas y zonas de trabajo con poca o ninguna iluminación: puede colgarse o acoplarse a muchos objetos comunes como tuberías y andamios
- Iluminación sobre cabeza si se cuelga de tuberías, vigas, puntales, etc. mediante las patas en forma de gancho; la luz cenital minimiza las sombras
- Iluminación de pie si se fija a un trípode mediante la pieza de unión roscada de 5/8"
- Se puede usar en espacios reducidos (la carcasa no se calienta y los LED no emiten un calor extremo)