Broca corona rápida para mampostería SPX-L
New productProducto #r18652299
Broca corona de calidad de 430 mm para la perforación con corona hueca en mampostería mampostería de dureza baja/media: apta para herramientas de <2,5 kW
- Para usar con: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiales base: Mampostería
- Modo de perforación: Manual, Con columna
Compartir
Características
- Alta velocidad de perforación gracias a las 3 cortadoras de diamante policristalino (PC), que penetran en la mampostería con profundidad.
- Sistema no apto para el uso en mamposterías duras o reforzadas.
- Sistema de módulo Hilti X-Change exclusivo (de 52 mm hasta 202 mm de diámetro) que permite retirar de manera sencilla la corona, solucionar rápidamente los problemas de atascos de brocas y reafilar las brocas en el lugar de trabajo solo con un destornillador de punta plana
- Ahorro de espacio y peso al sustituir las brocas corona tradicionales por un único cilindro y varios módulos (módulo X-Change)
Aplicaciones
- Extremo de inserción con cierre rápido BI para herramientas de perforación con diamante de Hilti de baja potencia (menos de 2,5 kW), extremo de inserción universal BS (de 1-1/4") con vástago BI de Hilti para herramientas de perforación con diamante de Hilti y de la competencia
- Perforación manual en seco en mamposterías de dureza baja a media-alta.