Clavadora de hormigón a batería BX 3-L-22 (clavos largos)
New product Shop Learn MoreProducto #r13250341
Herramienta de fijación directa a batería Nuron que permite el uso de clavos más largos (máx. 36 mm | 1-13/32") en fijaciones de carriles para tabique seco y materiales de carga ligera a hormigón, acero y mampostería
- Dimensiones (L x An x Al): 474 x 134 x 370 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 3.514 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron BX3, BX 3, Clavadora eléctrica NURON, Herramienta de fijación directa a batería o Pistola eléctrica
- Clavadora eléctrica con cargador de 30 clavos diseñada especialmente para contratistas de tabique seco. La herramienta BX 3-L-22 puede sustituir las herramientas de fijación a gas para colocar carriles con menos ruido, retroceso y mantenimiento, y sin costes de gas ni certificaciones de usuario.
- Rendimiento a batería perfecto: hasta 850 clavos por carga gracias a las revolucionarias baterías Nuron y al eficaz motor sin escobillas.
- Funciones inteligentes: la herramienta se ceba automáticamente para la primera fijación al cogerla con la mano. Además, la solución de problemas activa con la aplicacion ON!Track y el indicador de reposición de clavos ayudan a evitar los tiempos de inactividad en el lugar de trabajo.
- Diseñada para facilitar la manipulación: la empuñadura contornaeada, el recorrido corto y la luz LED hacen que el trabajo sea más cómodo cuando se usan cientos de clavos al día.
- Plataforma de batería Nuron: herramientas de fijación a batería de gran rendimiento gracias a las baterías de larga duración, las fijaciones de alta calidad y los disversos servicios para aseguran la productividad en todo momento.
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón y acero
- Fijación de madera a hormigón: cargador para uso con clavos largos (longitud máx. 36 mm)
- Fijación de membranas, rejillas y revestimientos a hormigón
- Fijación de cables y conductos a hormigón y acero
- Fijación de madera a hormigón: cargador para uso con clavos largos (longitud máx. 1-13/32")
Datos técnicos
Vídeos de instrucciones de uso

Descubre la fijación con batería
Pásate a herramientas a batería para una fijación más limpia, silenciosa y eficiente
¿Buscas una alternativa a la fijación directa con gas o la perforación y anclaje? Las herramientas de fijación a batería sin combustión son más rápidas, silenciosas, fáciles de usar y más económicas. Y lo que es más importante, ofrecen el rendimiento que tus equipos esperan.
Y con la última plataforma a batería de Nuron, obtendrás más alcance, comodidad y funciones conectadas para optimizar tu mano de obra.
Cambia al clavado y la fijación a batería

Rendimiento sin concesiones
Diseñadas para un funcionamiento más rápido y una mayor productividad, estas herramientas fijan a hormigón, acero y algunos tipos de mampostería, sin necesidad de perforar, sin anclajes y sin restricciones en la obra.

A batería, sin combustión
Se acabaron los costosos cartuchos de gas que hay que comprar, almacenar, manipular y eliminar. Además, las herramientas a batería BX 3 son más silenciosas, tienen menos retroceso y requieren menos limpieza y mantenimiento.

Plataforma totalmente compatible
Las herramientas de fijación a batería utilizan las baterías de 22V y los cargadores que ya tienes. Para una mayor duración de una batería compacta y auto optimizada, explora nuestra plataforma Nuron.

Más opciones, muchas aplicaciones
Fijación a batería para la mayoría de los trabajos de tabique seco y fijación de conductos para instalación ligera.
Tanto si te dedicas todo el día a fijar cables, conductos y cajas de empalme en el techo como si instalas kilómetros de tabique seco, nuestras herramientas BX 3 te ayudan a trabajar de forma más eficaz y cómoda. Son más rápidas y silenciosas que las herramientas accionadas por gas y producen menos polvo y vibraciones que los taladros. Y para otros trabajos de fijación de rejilla industrial y fijaciones más exigentes, tenemos la BX 3-BT que funciona con pernos roscados.
A diferencia de lo que ocurre con algunas herramientas accionadas por combustión, las herramientas de fijación directa a batería no requieren formación ni permisos especiales, por lo que puedes ponerte a trabajar inmediatamente.

Fijación rápida y sin complicación
Características que facilitan el trabajo y te ayudan a hacer más durante más tiempo
Sin gas, no hay problema. Las herramientas de fijación a batería utilizan potentes accionamientos mecánicos que se adaptan mejor al ritmo y la velocidad de tu trabajo, al tiempo que ofrecen una calidad de fijación más uniforme. También observarás un menor retroceso y menos atascos, por lo que habrá menos tiempo de inactividad.
Aprovecha el cargador de carga fácil y el nuevo indicador de recarga. Envía las actualizaciones del estado de la herramienta, las estadísticas de uso y la información de reparación directamente a tu smartphone a través de Bluetooth, y serás el primero en saber si la herramienta necesita revisarse, incluso antes de llevarla a la obra.

Herramienta de fijación directa a batería para uso diario
BX 3-22: Para cuando estés listo para cambiar el gas por las baterías
La herramienta de fijación directa BX 3-22 aporta aún más velocidad y mayor tiempo de funcionamiento al clavado con batería. Ya sea para fijar en hormigón o en acero, la BX 3-22 puede clavar hasta 850 puntos de fijación con una sola carga.
Como parte de la amplia plataforma Nuron de 22V, su batería compacta y de alto rendimiento es muy adecuada para trabajos por encima de la cabeza. Y con el diagnóstico avanzado del estado de salud y las funciones conectadas a la nube, trabajarás con menos interrupciones a la vez que optimizas tu parque de herramientas.

Fijaciones sin concesiones
Las mismas tecnologías de fijación que ya utilizas
Desarrollados junto con nuestras herramientas BX 3 para aumentar su rendimiento, nuestros clavos en tiras, con recubrimiento de zinc galvanizado ofrecen soluciones cotidianas para la fijación de tabique seco y elementos como sujeciones para cables, sujeciones de conductos y clips para techos en hormigón, mampostería y acero.
Para las aplicaciones X-BT, nuestros pernos roscados pueden hacer frente a tareas de fijación de rejilla (tramex), conexión a tierra y fijación más exigentes sin la molestia de la combustión.