Sierra de calar a batería SJD 6-A22
New productProducto #r5212958
Potente sierra de calar a batería de 22 V con empuñadura en D que ofrece un agarre cómodo y un control de primera calidad en cortes curvos
- Material base: Madera, Metal, Panel sándwich
- Longitud de carrera: 28 mm
- Tasa de carreras: 3000 carreras/min.
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Rendimiento de corte similar al de una sierra de calar con cable, que abarca incluso las aplicaciones más exigentes en materiales más duros y gruesos
- Compatible con todas las baterías Ion Litio de 22 V de Hilti
- Interruptor de velocidad variable con bloqueo para un corte continuo
- Mandril sin llave de "presión y clic" que permite cambiar las hojas con mayor comodidad
- Indicador LED, ventilador para expulsar el polvo y guía de la hoja fiable que proporciona una línea de visión y permite realizar cortes más precisos
Aplicaciones
- Corte y desbaste de una amplia variedad de materiales en el lugar de trabajo o en el taller de fabricación
- Madera y compuestos de madera de hasta 150 mm de espesor
- Madera con clavos
- Metal
- Plásticos