Clavadora de aislamiento a gas GX-IE XL
New productProducto #r19718461
Clavadora a gas para la fijación de aislamiento en hormigón blando, algunos hormigones duros y algunos pernos de acero conformados en frío (espesor de la placa aislamiento de 25 – 200 mm | 1" – 7 7/8")
- Entrada de perno: Individual
- Rango de longitud de la fijación: 25 - 200 mm
- Tipo de fuente de energía: Carga de gas GC 52
Compartir
Características
- Método de fijación rápido y sencillo para aplicaciones de aislamiento: hasta cinco veces más rápido que los métodos convencionales
- Carrera, corta y confortable (20 mm │ 3/4") con bajo retroceso, menor fatiga, sobre todo en las aplicaciones sobre cabeza
- Plataforma de herramientas a batería: una misma batería para todas las herramientas de Hilti de 12 V
- Excelente alcance de la batería: fijación de 5000 clavos por carga, con un tiempo de carga de tan solo 30 minutos
- Excelente capacidad de la carga de gas: más de 800 disparos por cada carga de gas
Aplicaciones
- Un mismo sistema para la fijación de lana mineral, EPS, XPS, PUR y PIR a hormigón blando, a algunos hormigones duros y pernos de acero conformado en frío
- Sistema apto para la fijación de material de aislamiento a paredes y techos.
- Anclaje perfecto para fijar materiales de aislamiento ligero en aplicaciones de fachadas ventiladas ligeras (LVF)
- Sistema apto para la fijación de material de aislamiento al fondo de losas de hormigón (techos)
- Fijación de aislamientos perimetrales en sótanos (muros de cimentación)