Herramienta de marcado de metal DX 462 CM
New productProducto #r626893
Herramienta de fijación directa con pólvora completamente automática y alta productividad para tareas de marcación en superficies metálicas frías y calientes
- Dimensiones (L x An x Al): 608 x 72 x 180 mm
- Peso: 4.35 kg
- Entrada de perno: Especialidad
Otros clientes también buscaron Pistola, Clavado, Clavadora, Polvora o Herramienta de fijación directa
- Movilidad total e independencia del suministro eléctrico
- Cabeza de marcado que admite hasta 10 caracteres (en función del tipo de caracteres) con cualquier combinación de letras y números
- Mayor fiabilidad gracias a la facilidad a la hora de limpiar y de realizar tareas de mantenimiento,
- Mecanismo de bloqueo sencillo pero seguro que permite cambiar de manera fácil y rápida las letras o los números
- Marcación de superficies metálicas a temperaturas de hasta 800°C
- Marcación de componentes metálicos con fines de identificación, trazabilidad y control de calidad en siderurgia, plantas de fabricación, institutos de ensayos, etc.
- Marcación de losas, planchas y lingotes, así como de secciones de acero de peso bajas, medias o altas
- Marcación de metales con tipos de caracteres afilados, de intensidad baja y mínima en diferentes tamaños

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.

Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto