NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Zapatas para tuberías

Numerosas placas deslizantes con mayor capacidad de carga para una amplia gama de aplicaciones de fijación de tuberías

Numerosas placas deslizantes con mayor capacidad de carga para una amplia gama de aplicaciones de fijación de tuberías
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2 Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos