Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MR
New product StandardProducto #r2751
Abrazadera para tuberías de acero inoxidable estándar sin aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías pesadas
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de carga muy pesada, abrazadera sin aislamiento acústico o acero inoxidable
Características
- Conexión a varilla sólidamente soldada
- Mayor resistencia gracias a la banda de acero
- Material apto para soportar cargas de hasta 5000 N
- Tornillos de cierre antipérdida
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 224 mm
- Calefacción e industria
- Industria alimentaria
- Tratamiento de agua
- Fijación de tuberías de diámetro medio (68-219 mm) en ambientes corrosivos