Abrazadera de tuberías de carga pesada MP-MRI (con aislamiento acústico)
New product PremiumProducto #r1274
Abrazadera para tuberías de acero inoxidable de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones de tuberías de carga pesada
- Reducción de ruidos: 18 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones de carga muy pesada, abrazadera con aislamiento acústico o acero inoxidable
Características
- Banda metálica con nervios para el refuerzo de la abrazadera
- Cabezal de conexión sólido, con soldadura en el contorno
- Abrazadera ensayada según DIN 4102, parte 2
- Alta resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías pesadas de hasta 224 mm
- Instalación de tuberías industriales
- Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación (excepto en el sector de la producción) y el tratamiento de aguas
- Aplicaciones pesadas de tuberías de calefacción y fontanería
- Fijación de tuberías pesadas en entornos corrosivos