Abrazadera de tuberías de carga ligera MP-SRNI (con aislamiento acústico)
New product PremiumProducto #r2752
Abrazadera para tuberías de acero inoxidable de alta calidad con aislamiento acústico para aplicaciones ligeras
- Reducción de ruidos: 15 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Compartir
Otros clientes también buscaron aplicaciones ligeras, abrazadera con aislamiento acústico o aislante acústico
Características
- Mayor resistencia contra la corrosión (acero inoxidable A4)
- Cabezal de conexión corto que permite la instalación en paredes, suelos o techos
- Abrazadera ensayada según DIN 4102, parte 2
- Tornillos de cierre que ayuda a evitar las pérdidas
- Banda de goma prefijada, no se desmonta
Aplicaciones
- Instalaciones de tuberías ligeras de hasta 2" (o 64 mm)
- Aplicaciones de calefacción, fontanería e industriales en entornos corrosivos
- Montaje de tuberías en instalaciones del sector de la alimentación (excepto en el sector de la producción) y el tratamiento de aguas
- Tratamiento de agua
- Para fijación de tuberías de hasta 2" en ambientes corrosivos