MV-P
New productProducto #r5509
Abrazadera de ventilación
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Otros clientes también buscaron abrazadera con aislamiento acústico o aislante acústico
Características
- Cierre rápido: para conductos de hasta 500 mm de diámetro la abrazadera dispone de un cierre rápido y seguro con inserción vertical
- Rango de diámetros adaptados a los conductos tipo
- Abrazaderas con tuerca M8/M10 soldada para tubos de entre 80 mm y 630 mm
Aplicaciones
- Recomendado para conductos de ventilación circulares según DIN 24 145 / DIN EN 1506